PMP30781

PMP30781

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine winzige, universelle Hilfsstromversorgung mit +12 V bereit. In diesem Fall unterstützt die SEPIC-Topologie einen breiten Eingangsbereich von 6 V bis 60 V. Selbst an Eingängen mit nur 3,5 V kann dieses Referenzdesign die Hälfte der Ausgangsleistung bereitstellen. Ein weiterer Vorteil von SEPIC ist die geringe reflektierte Welligkeit, was zu weniger leitungsgebundenen Emissionen führt. Die geringe magnetisierende Induktivität stellt die Nullstelle in der rechten Halbebene recht hoch ein, sodass die Schleifen-Bandbreite erhöht werden kann und eine geringe Ausgangskapazität möglich ist, indem ein gutes Einschwingverhalten beibehalten wird.

Merkmale
  • Die winzige 12-V-Stromversorgung akzeptiert einen breiten Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 60 V
  • Die SEPIC-Topologie eignet sich aufgrund des konstanten Eingangsstroms gut für Anwendungen mit geringer reflektierter Welligkeit
  • Der integrierte FET ermöglicht einen kleinen Formfaktor
  • Zweischichtige Platine mit nur einseitiger Montage vereinfacht die Fertigung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30781.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- Integrated Switch
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT165.PDF (3407 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM499.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM498.PDF (170 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM501.ZIP (382 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFS8.ZIP (44 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM500.PDF (318 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM497.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5001-Q1 — 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus
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
* Prüfbericht Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design 10.03.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP30373 — Referenzdesign für kleine negative Bias-Stromversorgung für rauscharme Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos