PMP30784

PMP30784

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für SEPIC-Wandler wurde für eine Schaltfrequenz von 2 MHz entwickelt. Das Anlegen einer hohen Schaltfrequenz an eine hartgeschaltete Topologie führt zu erhöhten Schaltverlusten an FET und Gleichrichter sowie zu erhöhten Kernverlusten und AC-Verlusten an den Wicklungen. Um diese Verluste zu minimieren, müssen FET und Dual-Induktor sorgfältig ausgewählt werden. Dadurch wird ein Wirkungsgrad von fast 90 % bei einem Spitzenstrom von 2 A durch nicht synchrone Gleichrichtung erreicht. Dieses Referenzdesign wurde für gepulste Lasten entwickelt, die kontinuierlich von 0,2 A auf 2 A schalten und einen transienten Strom von 90 % aufweist. Für eine optimale Lastregelung wurde die Schleifenbandbreite so eingestellt, dass ein Lastschrittverhalten von ca. 1 % Abweichung der Ausgangsspannung erreicht wird.

Merkmale
  • SEPIC-Topologie, die eine Aufwärts- und Abwärtswandlung mit großer Eingangsspannung von 12 V ermöglicht
  • Hält Kaltstart bis zu 4,5 V und Lastauswurf bis zu 36 VPEAK stand
  • Aufgrund der kontinuierlichen Eingangsstrom-EPIC-Topologie, werden niedrige leitungsgebundene Emissionen und eine hohe Schaltfrequenz von 2 MHz erreicht, die über das AM-Rundfunkband hinausgeht
  • Die hohe Schaltfrequenz bietet eine geringe Induktivität zur Unterstützung dynamischer Lasten, was zu einer Schleifenbandbreite von ca. 10 kHz führt, was wiederum zu einem Einschwingverhalten von 1 % bei 90 % Lasttransienten führt
  • Der Prototyp unterstützt eine Dauerlast von bis zu 1,5 A bei Dauerbetrieb und eine Impulslast von bis zu 2 A.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30784.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT286.PDF (1571 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAJ9.PDF (164 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAJ8.PDF (236 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAK0.ZIP (718 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAJ7.PDF (223 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551-Q1 — MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup
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
* Prüfbericht 2-MHz Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 08.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos