PMP30819

PMP30819

Designdateien

Überblick

Diese Stromversorgung mit mehreren Ausgängen versorgt einen benutzerdefinierten ASIC aus einer 5-V-Eingangsspannung über den Mehrkanal-IC (PMIC) LP87653-Q1. Trotz dieses PMIC mit vier Schienen ist Phase drei ungenutzt und 1,1 VA (wobei Ein Analog für empfindliche Lasten gleich ist) werden über einen Low-Dropout-Regler (LDO) auf Kundenwunsch erzeugt. Der für 2,5 VA und 1,1 VA verwendete LDO ist TPS745-Q1. Beide LDOs werden mit 3,3 V versorgt, um die Verluste des LDO-Reglers mit 1,1 VA zu verringern. Außerdem werden dem Eingang zwei Leistungswiderstände hinzugefügt.

Merkmale
  • Stromversorgung für die Automobilindustrie, um einen benutzerdefinierten ASIC aus einem 5-V-Eingang zu erregen
  • E/A, um z. B. LMK00804-Pegelumsetzer zu aktivieren
  • Die individuelle Sequenzierung beträgt 3,3 V, dann 2,5 V, dann 1,1 V (Buck und LDO), und der Start der 1,1-V-Ausgänge wird um 11 ms verzögert
  • Zweistufiger differenzieller Eingangsfilter zur Dämpfung von Schaltfrequenz, Oberschwingungen und HF-Rauschen
  • I2C-Bus für Steuerung und Überwachung im laufenden Betrieb
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30819.1 PMP30819.2 PMP30819.3
Vin (Min) (V) 5 5 5
Vin (Max) (V) 5 5 5
Vout (Nom) (V) 1.1 2.5 1.1
Iout (Max) (A) 6 .3 .4
Ausgangsleistung (W) 6.6 .75 .44
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT289.PDF (2987 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAM3.PDF (231 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAM2.PDF (239 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAM5.ZIP (939 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG83.ZIP (148 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAM4.PDF (1007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAM1.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87563-Q1Mehrphasige Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 8 A + 4 A + 4 A, mit integrierten Schaltern
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
* Prüfbericht Automotive Power Supply Reference Design With Three Outputs Using PMIC and LDOs PDF | HTML 13.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos