PMP30951

PMP30951

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine winzige Hilfsstromversorgung für IGBT-Treiber in Automobilanwendungen. Die drei isolierten Ausgänge unterstützen drei Gate-Steuerungen Jeder Ausgang liefert +15 V und –5 V. Auf der Primärseite kommt dazu noch ein zusätzlicher 10-V-Ausgang. Zur Vereinfachung von Transformatorwicklungen besteht eine durch ZENER-Dioden erzeugte virtuelle Masse auf der Sekundärseite, die sich besonders gut für symmetrische Lasten eignet.

Der Flyback-Wandler unterstützt Kaltstart der Eingangsspannung mit niedrigen Werten von mindestens 5 V und Load-Dump auf maximal 42 V

Merkmale
  • Einfacher Transformator durch von ZENER-Barrieren erzeugte virtuelle Masse
  • Primärseitige Regelung ohne Optoisolator
  • Drei isolierte HV-Ausgänge plus einfacher LV-Ausgang und isolierte Spannung von 3 kV
  • Unterstützt Kaltstart auf 5 V und Load-Dump auf 42 V dank großem Eingangsspannungsbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30951.1 PMP30951.2 PMP30951.3 PMP30951.4 PMP30951.5 PMP30951.6 PMP30951.7
Vin (Min) (V) 8 8 8 8 8 8 8
Vin (Max) (V) 16 16 16 16 16 16 16
Vout (Nom) (V) 15 -5 15 -5 15 -5 10
Iout (Max) (A) .075 .075 .075 .075 .15 .15 .2
Ausgangsleistung (W) 1.125 .375 1.125 .375 2.25 .75 2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT272.PDF (2808 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA95.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA94.PDF (258 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA97.ZIP (836 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG57.ZIP (121 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA96.PDF (641 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA93.PDF (227 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551-Q1MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz), 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtscontroller, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Isolated 10-W PSR DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 05.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos