PMP31087

PMP31087

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Flyback-Controller UCC28742, um zwei Ausgänge, 12 V bei 2,2 A und 3,3 V bei 1,5 A, aus einem dreiphasigen Eingang zu erzeugen. UCC28742 verwendet einen optischen Koppler, um den Ausgang zu regeln und das Einschwingverhalten zu verbessern. Die Valley-Switching-Technik reduziert Schaltverluste und hält den Wirkungsgrad hoch.

Merkmale
  • Resonanzring-Valley-Switching
  • Zwei isolierte Ausgänge, bestehend aus 12 V bei 2,2 A und 3,3 V bei 1,5 A.
  • Dreiphasige AC-Eingangsspannung von 85 VAC bis 265 VAC
  • Schutz vor Unterspannung und Überstrom
  • Komplettes getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31087.1 PMP31087.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout (Max) (A) 2.2 1.5
Ausgangsleistung (W) 26.4 4.95
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT290.PDF (1618 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAQ3.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAQ2.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAQ5.ZIP (1429 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG91.ZIP (198 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAQ4.PDF (742 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAQ1.PDF (272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 31-W Offline Valley Switching Flyback With Multiple Outputs Reference Design PDF | HTML 08.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos