PMP31092

PMP31092

Designdateien

Überblick

Bei dieser 140-W-Vollbrücken-Stromversorgung handelt es sich um ein Referenzdesign für Anwendungen, die eine hohe Dichte und geringe Bauteilhöhen aufgrund des planaren Transformators erfordern. Das Design basiert auf einer hart geschalteten Vollbrücken-Topologie mit Schottky-Dioden auf der Sekundärseite und wird von LM5045 angetrieben. Ein planarer Transformator wird verwendet, um Platzbedarf und Höhe zu minimieren. Die Leiterplatte (PCB) besteht aus sechs Lagen und die Komponenten werden oben und unten montiert. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb bei einer Nennlast bei einer Umgebungstemperatur (TA) < 40 °C ausgelegt. Für eine höhere Umgebungstemperatur wird ein Mindestluftstrom von 200 Fuß pro Minute (LFM) empfohlen.

Merkmale
  • 140-W-Vollbrücken-Stromwandler mit niedriger Bauhöhe
  • 19 V/DC bis 30 V/DC Eingang und 56 V/DC und 2,5 A Ausgang
  • 94,4 % Spitzenwirkungsgrad bei 18-V/DC-Eingang und 56-W-Last
  • Kompakte Platinenabmessungen von 47 mm × 84,2 mm und 11,34 mm Höhe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31092.1
Vin (Min) (V) 19
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 56
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 140
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Hard Switched
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT308.PDF (1085 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAZ5.PDF (390 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAZ4.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAZ7.ZIP (1226 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA9.ZIP (179 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAZ6.PDF (1202 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAZ3.PDF (257 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5045 — PWM-Vollbrückencontroller mit integrierten MOSFET-Treibern

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM8261 — Einzel-Operationsverstärker, 30 V, 21 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041B12 — Micropower-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 1,2 V, 0,2 % Genauigkeit
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
* Prüfbericht Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design PDF | HTML 20.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos