PMP31140

PMP31140

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt ein einstufiges Offline-Superkondensator-Ladegerät vor. Isolierter Konstantspannungs-, Konstantstrom-Flyback-Controller UCC28740 lädt drei Superkondensatoren in Reihe direkt von einem großen Eingang (195 VAC bis 480 VAC). Die Superkondensator-Ausgangsspannung ist auf 6,5 V begrenzt

Merkmale
  • Resonanzring-Valley-Switching
  • Superkondensator-Spannungsbegrenzung von 6,5 V.
  • Dreiphasige AC-Eingangsspannung von 195 VAC bis 480 VAC
  • Schutz vor Unterspannung und Überstrom
  • Komplettes getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31140.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 1.1
Ausgangsleistung (W) 7.15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT288.PDF (2676 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAP8.PDF (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAP7.PDF (133 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAQ0.ZIP (1522 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG90.ZIP (217 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAP9.PDF (433 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAP6.PDF (306 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Offline Supercapacitor Backup Power Supply With Passive Cell Balancing Ref Des PDF | HTML 08.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos