PMP31179

400-W-AC-DC-Referenzdesign für Avionikanwendungen

PMP31179

Designdateien

Überblick

Ein kompaktes Referenzdesign mit 30 V DC und 400 W für Avionikanwendungen, das mit Netzfrequenzen zwischen 400 Hz und 800 Hz arbeitet. Zur Korrektur des Leistungsfaktors und zur Minimierung des harmonischen Inhalts des Eingangsstroms wird eine zweiphasige Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im Interleaved-Übergangsmodus (TM) auf der Basis von UCC28064A verwendet. Die DC/DC-Implementierung erfolgt über die HB-LLC-Stufe mit UCC256404. Die Effizienz wird durch die Verwendung der Synchrongleichrichtung auf der Sekundärseite weiter verbessert.

Merkmale
  • Gesamtwirkungsgrad von > 92 % bei Volllast mit 92,8 % Spitzenwirkungsgrad
  • Hoher Leistungsfaktor > 0,99, erfüllt die PFC-Vorschriften und Strom-THD für DO-160-Avionik-Anforderungen
  • Die ZCS-Vermeidungsfunktion und die OVP-Sensorfunktion im LLC-Controller verbessern die Robustheit und schützen Systeme vor Überstrom, Kurzschluss und Überspannung, um die Sicherheit zu gewährleisten
  • Platinenabmessungen von 218,44 mm x 102,26 mm, Höhe = 31,75 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31179.1 PMP31179.2
Vin (Min) (V) 96 200
Vin (Max) (V) 134 260
Vout (Nom) (V) 240 30
Iout (Max) (A) 1.79 13.3
Ausgangsleistung (W) 429.6 399
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie PFC- Multiphase Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT292.PDF (1565 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAK8.PDF (465 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAK7.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAL0.ZIP (3972 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG80.ZIP (223 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAK9.PDF (1305 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAK6.PDF (478 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256404LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, extrem leisem Standby-Betrieb und Hochspa

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28064AÜbergangsmodus-PFC-Controller, Natural Interleaving™, mit hohem Teillast-Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA181Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331BKostenoptimierter Einkanal-Komparator mit hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV17136-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2981Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2751720V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531KCSN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-TO-220, 7,7 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LIEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 400-W AC/DC Reference Design for Avionics PDF | HTML 05.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos