PMP31245

Referenzdesign für die Stromversorgung von Mikrocontrollern im Automobilbereich mit Pre-Boost und 10

PMP31245

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign liefert 5 V, 3,3 V und 1,0 V für die Stromversorgung eines Mikrocontrollers im Automobilbereich unter Verwendung von drei Abwärtswandlern mit einem Pre-Aufwärtswandler. Der Pre-Boost-Regler kann bei einer Eingangsspannung von 3,2 V einen Dauerausgangsstrom von 1,25 A bei 8,5 V liefern. Der Zweck dieses Designs ist es, die Abwärtswandlerlösung auf einer kleinen Platinenfläche unterzubringen und dabei hauptsächlich einseitige Komponenten zu platzieren.

Merkmale
  • Konzipiert für kleine Leiterplattenflächen
  • Einseitige Bestückung möglich
  • Das Design kann für andere Spannungsanforderungen angepasst werden
  • Diskreter Leistungsverteilungsbaum ermöglicht bessere Platzausnutzung auf der Platine
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31245.1 PMP31245.2 PMP31245.3 PMP31245.4
Vin (Min) (V) 5 5 8.5 3.2
Vin (Max) (V) 5 5 36 36
Vout (Nom) (V) 1 3.3 5 8.5
Iout (Max) (A) 4 1 2 1.25
Ausgangsleistung (W) 4 3.3 10 10.625
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT335.PDF (552 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBM7.PDF (294 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBM6.PDF (285 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBM9.ZIP (1641 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF4.ZIP (176 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBM8.PDF (1184 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBM5.PDF (365 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR43620-Q1Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, mit niedriger E

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62810-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettab

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU PDF | HTML 17.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos