PMP31246

Referenzdesign für SEPIC im diskontinuierlichen Modus mit modulierter Ausgangsspannung

PMP31246

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für einen einseitig geerdeten Induktorwandler (SEPIC) für die Automobilindustrie, verwendet entweder den Baustein LM5156-Q1 oder LM51561-Q1 zur Unterstützung einer modulierten Ausgangsspannung mit einer sinusförmigen Wellenform von 60 VPP bis zu 120 Hz. Die Magnetisierungsinduktivität wird minimiert, um die Leistungsstufe im diskontinuierlichen Modus (DCM) zu betreiben. Dabei wird die rechte Halbebene auf Null bei der niedrigsten Eingangsspannung und der maximalen Last über 300 kHz bewegt. Die Dynamik wird durch die Verstärkungsbandbreite des Fehlerverstärkers und die Nyquist-Kriterien begrenzt. Eine Schleifenbandbreite von 10 kHz reicht für 100 Hz am Ausgang aus. Der DCM-Betrieb beseitigt Rückgewinnungs-Überschwingen an den Halbleitern, und der Doppelinduktor wird kleiner. Der hohe Rippelstrom führt zu Magnetisierungsverlusten, Wechselstromverlusten an der Wicklung und einer großen Ausgangswelligkeit. In dieser Situation ist dies für eine niedrige maximale Ausgangsleistung von 18 W akzeptabel.

Merkmale
  • Für eine optimale Dynamik wird eine 10-kHz-Schleifenbandbreite verwendet.
  • Die Ausgangsspannung kann bis zu einer Frequenz von 120 Hz sinusförmig moduliert werden.
  • Dieses Referenzdesign wurde vollständig in einem Labor konzipiert und getestet.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31246.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 60
Iout (Max) (A) .3
Ausgangsleistung (W) 18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- DCM
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT328.PDF (1336 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBH2.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBH1.PDF (238 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBH4.ZIP (835 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGE3.ZIP (127 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBH3.PDF (505 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBH0.PDF (196 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51561-Q1Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Spread-Spect

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM51561Nicht synchroner Boost-/SEPIC-/Flyback-Controller, großer Eingangsspannungsbereich, 2,2 MHz, mit Spr

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Discontinuous Mode SEPIC Reference Design With Modulated Output Voltage PDF | HTML 27.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos