PMP31248

PMP31248

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine quasi-resonante Flyback-Stromversorgung, die auf dem UCC28730 Controller für die primärseitige Regelung (PSR) und dem UCC24650 (Wake-up-Monitor) basiert. Die Verwendung der PSR-Topologie macht einen Optokoppler überflüssig, erhöht die Zuverlässigkeit und optimiert die Systemkosten. Dieses Design erreicht weniger als 6 mW Standby-Leistung bei 230 VAC und mehr als 85 % Effizienz bei einer Last von 25 W.

Merkmale
  • 185-VAC- bis 265-VAC-Eingang mit 50 Hz und 60 Hz sowie 12-V-, 2,1-A-Ausgang
  • Durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad von über 85 %
  • Über 82 % Wirkungsgrad bei einer Last von 2 % (0,4 W)
  • Weniger als 6mW Standby-Leistungsverlust
  • Geschützt gegen Kurzschlüsse am Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31248.1
Vin (Min) (V) 185
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 25.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT339.PDF (985 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBP0.PDF (204 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBO9.PDF (279 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBP2.ZIP (1070 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF9.ZIP (126 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBP1.PDF (617 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBO8.PDF (315 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730-Q1 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie
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
* Prüfbericht Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design PDF | HTML 30.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos