PMP31273

PMP31273

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert eine flexible und kompakte Stromversorgung mit Ausgangsschienen für 5 V und 3,3 V zur Versorgung der C2000™-MCU. Das Design enthält neben zwei ultrakompakten synchronen Abwärtswandlerbausteinen LMR34206-Q1 auch den Präzisionsspannungsüberwacher TPS3850-Q1 mit programmierbarem Fenster-Watchdog-Timer. Enthalten ist außerdem auch ein einzelnes D-Flipflop SN74LVC2G74-Q1, das die Kompatibilität des Watchdogs mit dem Startverhalten der C2000™-MCU ermöglicht.

Merkmale
  • Dualer Ausgang von 5 V und 3,3 V.
  • Hocheffiziente Wandlung dank Synchrongleichrichtung
  • Präziser Spannungsüberwacher
  • Programmierbarer Fenster-Watchdog-Timer
  • Das Design wurde erstellt und getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31273.1 PMP31273.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 24 24
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) .6 .6
Ausgangsleistung (W) 3 1.98
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT359.PDF (1208 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC21.PDF (213 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC20.PDF (175 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC22.ZIP (822 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI6.ZIP (459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC19.PDF (700 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC18.PDF (298 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

D-Typ-Flipflops

SN74LVC2G74-Q1 — Einzelnes Zweifach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Auto-Produktkatalog, Clear und P

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LMR34206-Q1 — Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 bis 42 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3850-Q1 — Präzise Fensterüberwachung für Über- und Unterspannungs-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und p
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
* Prüfbericht Automotive Dual Buck Converter Ref. Des. for C2000 MCU w/ Supervisor & Watchdog PDF | HTML 16.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos