PMP31291

PMP31291

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine flexible und kompakte Stromversorgung mit negativer Ausgangsspannung. Das Design enthält einen LM70880-Q1-Baustein (einen hocheffizienten 80 V-8 A-Abwärtswandler). Die Ausgangsspannung kann unter drei vordefinierten Einstellungen ausgewählt werden: - 7 V / -10 V / -11 V.

Merkmale
  • Negative Ausgangsspannung
  • Einstellbare Ausgangsspannung (-7 V bis -11 V)
  • Die hohe Effizienz der Umwandlung ist auf die Verwendung der Synchrongleichrichtung zurückzuführen
  • Pegelumsetzer für Aktivierungs- und Power-Good-Signale
  • Das Design wurde erstellt und getestet 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT386.PDF (1104 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCV2.PDF (201 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCV1.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCV4.ZIP (1134 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO6.ZIP (498 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCV3.PDF (812 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCV0.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM70880 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte mit 4,5 V bis 80 V-Eingang und niedrigem EMI, 8 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM70880-Q1 — Synchron-DC/DC-Abwärtswandler mit hoher Dichte für den Automobilbereich mit 4,5-V- bis 80-V-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87502Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SON 2 mm x 2, 42 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 27W Inverting Buck Boost Reference Design PDF | HTML 17.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos