PMP31306

Referenzdesign für GaN-basierten Zweiphasen-Aufwärtswandler für Audioanwendungen der Klasse H

PMP31306

Designdateien

Überblick

Bei diesem Design handelt es sich um einen zweiphasigen Aufwärtswandler für den Automobilbereich für Klasse-H-Audioanwendungen mit Galliumnitrid (GaN)-Halbbrücken LMG2100R026, der eine analoge oder digitale Ausgangsspannungsverfolgung bietet. Die Ausgangsleistung beträgt 1000 W bei einer Eingangsspannung von 11 V (1250 W Spitze bei 12 V). Der Wandlerbereich misst 47 mm × 48 mm, ohne Verpolungsschutz und Bulk-Eingangskapazität. Dieses Referenzdesign basiert auf LM5125-Q1. Bei diesem Design kann auch die pinkompatible Variante LM51251-Q1 mit zusätzlichen I²C für Diagnose und Steuerung eingesetzt werden.

Merkmale
  • Sehr hohe Leistungsdichte
  • Geringe Schaltverluste durch GaN-Schalter
  • Digitale und analoge Spannungsverfolgung
  • Mit I2C-Steuerung (IC-Variante abhängig)
  • Hoher Wirkungsgrad und hohe Spitzenausgangsleistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31306.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 40
Iout (Max) (A) 31.25
Ausgangsleistung (W) 1250
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT402.PDF (1210 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDV4.PDF (462 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDV6.PDF (301 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDV5.ZIP (3180 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV7.ZIP (364 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDV3.PDF (1831 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDV2.PDF (611 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5125-Q1Zweiphasiger Aufwärtsregler für 2,2 MHz mit großem VIN-Bereich und VOUT-Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5125A-Q1Zweiphasiger Aufwärtsregler für 2,2 MHz mit großem VIN-Bereich und VOUT-Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R026Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74502-Q1Verpolungsschutz-Controller, Überspannungsschutz, Gate-Antriebsstärke 60 μA, für die Automobilindust

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht GaN-Based Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class H Audio Applications PDF | HTML 28.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos