PMP31342

Referenzdesign für µDC/DC-Wandler für die Automobilindustrie, 300 W, mit Halbbrücken-LLC

PMP31342

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für einen µDC/DC-Wandler für die Automobilindustrie zeigt einen nicht synchronen Halbbrücken-Induktor-Induktor-Kondensator-Wandler (LLC), der einen Eingangsspannungsbereich von 225 V bis 450 V mit dem UCC256612-Q1 abdeckt. Die Ausgangsspannung beträgt 48 V bei einem maximalen Laststrom von 6,25 A. Das Design kann vor dem Ausschalten auf 196 V heruntergefahren werden. Die sekundärseitige Regelung wird durch Verwendung des Optoemulators ISOM8110-Q1 erreicht.

Merkmale
  • Breiter Eingangsspannungsbereich durch LLC-Wandler abgedeckt
  • Ausgezeichnetes dynamisches Verhalten
  • Strenge Lastregelung
  • Für den Automobilbereich qualifizierte sekundärseitige Regelung ohne Alterungseffekt
  • Wirkungsgrad unter Volllast von über 93,5 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31342.1
Vin (Min) (V) 220
Vin (Max) (V) 450
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 6.25
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- LLC
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT223.PDF (2435 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEF5.PDF (242 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEF7.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEF6.ZIP (2153 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC890.ZIP (146 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEF4.PDF (639 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEF3.PDF (284 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25661-Q1Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8110-Q1Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A-Q1Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC PDF | HTML 05.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos