PMP31375

PMP31375

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Stromversorgung, die 24 V, durchschnittlich 1 A und 4 Sekunden lang bis zu 96 W liefert. Für dieses Design werden alle Fälle unterstützt, die hohe Spitzenleistung wie Motorantriebe oder vorübergehende Stromlasten erfordern. Der integrierte, quasiresonante Controller, der Galliumnitrid(GaN)-Schalter und der selbstvorspannende Abschnitt zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad bei gleichbleibend niedrigem Standby-Verlust aus und machen Hilfswicklungen im Transformator überflüssig. Eine einfache Transformatorstruktur führt zu einer geringeren Leckinduktivität und verbessert den Wirkungsgrad durch die Reduzierung von Snubber-Verlusten. Darüber hinaus sorgt der Wegfall der Hilfswicklung und der zugehörigen Komponenten für geringere Stücklistenkosten und weniger Platzbedarf auf der Platine.

Merkmale
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von 92,14 % bei 230 VAC, 91,91 % bei 180 VAC
  • Geeignet für Anwendungen mit hoher Umgebungstemperatur: nur 25,8 ºC Delta-T zwischen Komponenten und Umgebungstemperatur bei gleichzeitiger, vier Sekunden langer Bereitstellung von 96 W und 24 W Durchschnittsleistung
  • Leistungsaufnahme ohne Last von 46,2 mW bei 230 VAC
  • Erfüllt die Effizienzstandards DoE Level VI und CoC V5 Tier 2
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31375.1
Vin (Min) (V) 180
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 96
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Integrated Switch
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT227A.PDF (1051 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEK9.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEL1.PDF (176 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEL0.ZIP (1791 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC907.ZIP (58 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEK8.PDF (579 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEK7.PDF (285 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28826 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Prüfbericht 180VAC to 275VAC Input, 96W - 24V AC/DC Flyback With Self-Biasing GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 09.01.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos