PMP40025

PMP40025

Designdateien

Überblick

Der PMP40025 ist ein universeller Flyback-Wandler mit AC-Eingang und 48-W-Ausgang, der auf der Primärseitenregelung (PSR) basiert und Optokoppler und Rückkopplungskomponenten auf der Sekundärsete überflüssig macht und die Stücklistenkosten senkt. Das Design verfügt über einen einzelnen 48-V-/1-A-Ausgang mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von mehr als 89 % und einer Leerlaufleistung von 75 mW (konform mit der Norm DOE 6 und dem Standard CoC V5 Stufe 2). Das Design weist aufgrund einer Aufweckfunktion des UCC24650 ein hervorragendes Einschwingverhalten von +/-3 % von Leerlauf auf Volllast auf.

Merkmale
  • <75 mW niedriger Standby-Stromverbrauch bei 230 Vac ohne Last
  • +/–3 % Einschwingverhalten vom Leerlauf auf Volllast
  • Hoher Wirkungsgrad bei 10 % Last und durchschnittlicher vier Punkten
  • Besteht CE-Prüfung gemäß EN55022B
  • Einseitige Platine für niedrige Kosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40025.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC13.PDF (458 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMO7.PDF (166 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMO6.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMO9.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCE4.ZIP (183 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMO8.PDF (206 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMO5.PDF (241 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung
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
* Prüfbericht PMP40025 Test Results 01.07.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP4403 — Referenzdesign für Adapter gemäß USB Type-C DFP-Ladegerät mit SSR-Regelung, 5 V Ausgangsspannung bei PMP4478 — Referenzdesign für quasiresonanten Flyback-Wandler mit optimiertem Wirkungsgrad bei geringer Last, A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos