PMP40060

PMP40060

Designdateien

Überblick

PMP40060 ist eine Schnellladerlösung mit sekundärseitiger Regelung unter Verwendung von UCC28740DR, das Konstantspannung- und Konstantstrom bereitstellt. Das Design unterstützt eine niedrigere Ausgangsspannung von 3,5 V und 7 A nahe der Batteriespannung und einen Ausgangsleistungspegel von 5,5 V und 7 A. Diese Ausgangsleistung ermöglicht die direkte Ladung zwischen PMP40060 und PMP40133 (Adapterseite) und BQ25871-EVM (Telefonseite). Der sekundäre Synchrongleichrichter UCC24636 ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei maximaler SR-Leitungszeit.

Merkmale
  • Valley-Switching-Betrieb und SR-Flyback mit VS-Ausgleich
  • Lösung auf Systemebene für Kabelimpedanzerkennung und BAT-OVP in Zusammenarbeit mit BQ2587x
  • 5-V/2-A-Normalausgang und konform mit TI-Schnellladung über D+/D-
  • Ein oder zwei Typ-C optional
  • VBUS einstellbar mit 10 mV/Schritt Auflösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40060.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 7
Ausgangsleistung (W) 38.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCR2.PDF (478 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRP02.PDF (281 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP01.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP04.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ5.ZIP (762 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP03.PDF (1873 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP00.PDF (370 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP40060 Test Results 09.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos