PMP40144

PMP40144

Designdateien

Überblick

Das PMP40144-Referenzdesign ist eine 12-V-/2-A-Lösung für PoE-Anwendungen. Die Lösung implementiert einen hocheffizienten, primärseitigen UCC28704-Controller, wodurch keine Rückkopplungskomponenten (TL431, Optokoppler) erforderlich sind. Der Wirkungsgrad beträgt > 89 % bei Volllast Integrierte Eingangs-UVLO und -OVP sowie Ausgangs-OVP und OCP verbessern die Systemzuverlässigkeit Das Design erreicht einen kompakten Formfaktor (68 mm x 36 mm x 15 mm).

Merkmale
  • > 89 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Die primärseitige Regelung (PSR) macht Optokoppler überflüssig
  • Eingangs-UVLO und -OVP, Ausgangs-OVP
  • Ausgangsüberstromschutz mit automatischem Wiederversuch
  • Größe L*B*H 68 mm * 36 mm * 15 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40144.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDV9.PDF (582 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTM8.PDF (68 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTM7.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTN0.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE14.ZIP (338 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTM9.PDF (470 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTM6.PDF (92 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP40144 Test Results 17.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos