PMP40274

PMP40274

Designdateien

Überblick

PMP40274 ist eine Referenzdesignlösung für Leistungsmodule in Antriebsstranganwendungen. Das Modul ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad mit Flyback-CCM-Synchrongleichrichter. Der Wirkungsgrad beträgt > 88 % bei Volllast Dieses Design bietet eine Standby-Leistung von < 0,2 W. Integrierte Eingangs-UVLO und -OVP sowie Ausgangs-OVP und OCP verbessern die Systemzuverlässigkeit Das Design erreicht einen kompakten Formfaktor (50,8 mm x 40,6 mm x 15 mm).

Merkmale
  • Synchrongleichrichter-Flyback-Topologie
  • Geringerer Standby-Stromverbrauch
  • Eingangs-UVLO und -OVP, Ausgangs-OVP
  • Ausgangsüberstromschutz mit automatischem Wiederversuch
  • Größe L*B*H 50,8 mm * 40,6 mm * 15 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40274.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDH1.PDF (790 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRS85.PDF (171 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS84.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS87.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDQ3.ZIP (359 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS86.PDF (965 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS83.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS40210DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18502Q5B40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP40274 Test Results 15.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos