PMP40285

PMP40285

Designdateien

Überblick

PMP40285 ist ein Referenzdesign für einen USB-Type-C™-Lader mit zwei Anschlüssen. Dieses Design akzeptiert eine automobile Eingangsspannung, der Ausgang erfolgt an zwei USB-Type-C-Ports. Jeder dieser Ports liefert 5 V/3 A für USB-Type-C™-Geräte. Das Design ist vollständig kompatibel mit USB Type-C und abwärtskompatibel mit BC1.2- und DCP-Konfigurationen. Das Design ist kostengünstig aufgrund der Einzelchip-Lösung für zwei USB-Type-C-DFP-Ausgänge und der geringen Komponentenanzahl.

Merkmale
  • Zweikanaliges USB-Type-C™-DFP-Design
  • 90 % Wirkungsgrad bei 12 V Eingang und Volllast mit USB-Schaltern
  • Integrierter IEC-ESD-Schutz
  • USB-BC1.2-DCP-Ladeprotokolle werden unterstützt
  • Geringe Komponentenanzahl
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40285.1 PMP40285.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE27.PDF (849 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUW8.PDF (163 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUW7.PDF (163 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUX0.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB8.ZIP (459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUW9.PDF (819 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUW6.PDF (122 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM73606 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2513A-Q1 — Dual-DP/DM-Manager für USB-Ladeanschluss, für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810-Q1 — DFP-Controller für USB Type-C™ Rev 1.2 und Leistungsschalter mit Lasterkennung, für die Automobilind
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
* Prüfbericht PMP40285 Test Results 19.12.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP40286 — Referenzdesign für USB Type-C™ DFP 5V 3A und USB Type-A 5-V-, 2,4-A-Ladegerät für die Automobilindus

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos