PMP40376

PMP40376

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Hilfsstromversorgung mit 24-V-/2-A-Ausgang. Die Leitungs- und Lastausregelung des Netzteils ist mit dem sekundärseitigen Regler UCC28740 auf einen Bereich von 1 % ausgelegt. Alle Komponenten befinden sich auf der Toplayer und die Größe entspricht den Half-Brick-Abmessungen nach Industriestandard.

Merkmale
  • Valley-Switching-Betrieb und synchroner Gleichrichter-Flyback mit VS-Ausgleich
  • Sekundärseitige Rückkopplung verbessert die Lastausregelung
  • Die Positionierung aller Komponenten auf der Toplayer vereinfacht das Hinzufügen von Kühlkörpern an der Unterseite.
  • Integrierte Eingangs-OVP, UVLO und Ausgangs-OVP, OCP und SCP verbessern die Systemzuverlässigkeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40376.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 180
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT079.PDF (1565 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYR2.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYR1.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYR4.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF88.ZIP (419 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYR3.PDF (891 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYR0.PDF (154 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24636 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 40-V to 180-V DC input, 24-V 2-A output half brick power module reference design 16.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos