PMP40467

Referenzdesign für Flyback-Wandler mit zwei 12 V/5 A und 50 V/1 A Ausgängen, AC-Eingang

PMP40467

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine isolierte 12-V/5-A- und 50-V/1-A-Hilfsstromversorgung mit zwei Ausgängen. Sekundärseitige Regelung verbessert die Leitungsregelung und Lastausregelung mit UCC28742. DCM-Valley-Switching-Betrieb ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad bei geringer Last. Die geringe Höhe aller Komponenten unter 20 mm ermöglicht schlanke TV-Anwendungen.

Merkmale
  • Valley-Switching ermöglicht einen höheren Wirkungsgrad bei geringer Last.
  • Ein höher integrierter Schutz vereinfacht die Materialkosten und spart Platz.
  • Die Höhe der Komponenten beträgt weniger als 20 mm, um eine schlanke TV-Anwendung zu ermöglichen.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40467.1 PMP40467.2
Vin (Min) (V) 180 180
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 50
Iout (Max) (A) 5 1
Ausgangsleistung (W) 60 50
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT066.PDF (1794 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYI4.PDF (108 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYI3.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYI6.ZIP (27 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF69.ZIP (417 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYI5.PDF (767 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYI2.PDF (160 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28742Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht AC input, 12-V/5-A and 50-V/1-A dual-output flyback reference design 04.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos