PMP40487

PMP40487

Designdateien

Überblick

Dieses Design ist eine Hilfsstromversorgung mit 5-V/1-A- und 5-V/1-A-Doppelausgang. Die Leitungs- und Lastausregelung des Netzteils ist mit dem sekundärseitigen Regler UCC28742 auf einen Bereich von 1 % ausgelegt. Die Zuverlässigkeit des Systems wird durch UVLO am Eingang und OVP, OCP und SCP am Ausgang verbessert. Der durchschnittliche Wirkungsgrad an den vier Lastpunkten (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) liegt über 81 %. 

Merkmale
  • DCM-Valley-Switching-Betrieb ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last und eine bessere EMI-Leistung
  • Bis zu 1 % Leitungs- und Lastausregelung ermöglichen hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung
  • Durchschnittlicher Wirkungsgrad von über 81 % vereinfacht das thermische Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40487.1 PMP40487.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 1 1
Ausgangsleistung (W) 5 5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT073.PDF (1076 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYM7.PDF (83 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYM6.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYM9.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF78.ZIP (433 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYM8.PDF (674 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYM5.PDF (145 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht AC Input, 5-V/1-A and 5-V/1-A dual-output flyback reference design 14.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos