PMP40544

PMP40544

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt ein USB-Typ-A-Ladegerät für den Automobilbereich mit 3-m-USB-IF-Near-End-Konformität Der TPS25840-Q1-Baustein wird als DC-DC-Regler und Datenschalter verwendet und der TUSB217-Q1-Baustein fungiert als Hochgeschwindigkeits-Signalkonditionierer zur Verbesserung der Signalqualität. Der Wirkungsgrad der Lösung beträgt 93,3 % bei einem 12-W-Ausgang. Das führt zu einem Temperaturanstieg von nur 20,5 °C. Die programmierbare Kompensation des Kabeldurchhangs hilft tragbaren Bausteinen beim Laden mit optimalem Strom und optimaler Spannung unter hoher Last. Das Design hat den USB-2.0-Nah-Hochgeschwindigkeits-Konformitätstest auf Basis eines Augendiagramms mit einem Kabel von 3 Metern Länge bestanden.

Merkmale
  • Einwandfreies Augendiagramm als Ergebnis der Prüfung mit einem drei Meter langen Kabel
  • Wirkungsgrad von bis zu 93,3 % bei 12 W Ausgangsleistung
  • Nur 20,5 °C Temperaturanstieg
  • Programmierbare Kabelstatik-Kompensation für optimales Laden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40544.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.4
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT149.PDF (2113 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM333.PDF (103 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM332.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM335.ZIP (937 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFP3.ZIP (2184 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM334.PDF (676 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM331.PDF (179 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD85312Q3E — 20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Quellen-SON, 3 mm x 3, 14 mOhm

Datenblatt: PDF
USB-Redriver & -Multiplexer

TUSB217-Q1 — USB 2.0 Highspeed-Signalumformer mit DC-Aufwärtswandler, integriertem CDP, großer Versorgungsspannun

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS25840-Q1 — Ladeport-Wandler, USB-A SDP/CDP, mit STB-Schutz und Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25830A-Q1 — Ladeport-Wandler für USB Type-C® und SDP/CDP mit MFi-Funktionalität und Schutz gegen Batteriekurzsch
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
* Prüfbericht Automotive USB Type-A Charger Reference Design With 3-m USB-IF 19.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos