PMP40725

PMP40725

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für USB-Typ-A-Ladegeräte mit einem 12-W-Ausgang für die Automobilindustrie. Der TPS25846-Q1 wird als DC-DC-Regler und Port-Controller verwendet. Die Schaltfrequenz beträgt 400 kHz. Der Frontend-Filter ist so konzipiert und das Platinenlayout so optimiert, dass die strengen Normen für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI) gemäß CISPR 25 Klasse 5 erfüllt werden. Dieses Referenzdesign wurde bereits nach den EMI-Standards gemäß CISPR 25 Klasse 5 getestet, was die Entwicklungszeit für den Kunden verkürzt.

Merkmale
  • Erfüllt die strengen Normen gemäß CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte elektromagnetische Störungen (EMI)
  • 95,2 % Spitzenwirkungsgrad
  • Querregelung innerhalb von ± 1 % der 5-V-Schiene
  • 400 kHz Schaltfrequenz für kleine Platinenabmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40725.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 5.1
Iout (Max) (A) 2.4
Ausgangsleistung (W) 12.24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT197.PDF (1260 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM706.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM705.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM708.ZIP (690 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFX5.ZIP (257 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM707.PDF (504 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM704.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD85312Q3E20 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-Common-Quellen-SON, 3 mm x 3, 14 mOhm

Datenblatt: PDF
USB-A-Controller

TPS25846-Q1Synchroner Abwärtswandler, USB BC1.2, 5 V 3,5 A Ausgang, 36 V Eingang mit Client-Modus-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht CISPR 25 Class5 400-kHz 12-W Automotive USB Type-A Charger Reference Design 11.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos