PMP40871

PMP40871

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign liefert eine rauscharme 48-V-Ausgangsstromversorgung für die Phantomspeisung unter Verwendung des TPS61391nbsp;und des TPS7A4101. TPS61391nbsp;ist ein 700-kHz-PWM-Aufwärtswandler, der 3,3nbsp;V oder 5nbsp;V in 48,5nbsp;V umwandelt. Der TPS7A4101nbsp;ist ein 50-V-toleranter Eingangs- und 0,29-V-Abfall-LDO, der 48,5nbsp;V auf 48nbsp;V heruntersetzt und die Ausgangswelligkeit minimiert. Das Design unterstützt 48nbsp;V, 20nbsp;mA Ausgangsleistung bei 5nbsp;V Eingangsspannung. Die Ausgangswelligkeit beträgt 8,4 mV, was für Phantomspeisung niedrig ist.

Merkmale
  • Konvertieren Sie 3,3-5nbsp;V in 48-V-Ausgang
  • Geringe Ausgangswelligkeit für Phantomspeisung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40871.1 PMP40871.2
Vin (Min) (V) 3.3 48.3
Vin (Max) (V) 5 48.5
Vout (Nom) (V) 48.5 48
Iout (Max) (A) .02 .02
Ausgangsleistung (W) .97 .96
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Non Sync Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT235.PDF (1749 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM872.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM871.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM874.ZIP (415 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG09.ZIP (949 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM873.PDF (378 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM870.PDF (156 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61391Aufwärtswandler, 85 VOUT, mit Stromspiegel

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung
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
* Prüfbericht 48-V Output Low-Noise Phantom Power Reference Design PDF | HTML 22.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos