PMP41063

PMP41063

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine isolierte 12-V-, 48-W-Ausgangsleistungswandlung mit einer kaskadierten Flyback-Topologie. Die Stromversorgung kann über den 300-V- bis 1.000-V-DC-Eingang (Gleichstrom) erfolgen. Dieses Design verwendet den Valley Switching Flyback-Controller UCC28730, um eine niedrige Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 70 mW bei einer Eingangsspannung von 1.000 V zu erreichen und die Batterielebensdauer zu verlängern.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 300-V- bis 1.000-V-Eingangsspannung
  • Weniger als 70-mW-Leerlauf-Stromverbrauch bei 1.000-V-Eingangsspannung
  • Primärseitiges Regelungsdesign (keine Optokoppler) erhöht die Produktlebensdauer
  • Minimiertes Unter- und Überschwingen des Ausgangs bei Lasttransienten 
  • Gleichmäßige Anlaufzeit über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Spitzenwirkungsgrad 86,14% bei 1.000-V-Eingang und 48-W-Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41063.1
Vin (Min) (V) 300
Vin (Max) (V) 1000
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT366.PDF (1972 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC45.PDF (288 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC44.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC47.ZIP (4026 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ1.ZIP (756 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC46.PDF (1197 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC43.PDF (327 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung
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
* Prüfbericht 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power PDF | HTML 09.11.2023
Whitepaper Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications PDF | HTML 26.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos