PMP41079

PMP41079

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert ein Referenzdesign für einen verschachtelten 450-W-Zweiphasen-Aufwärtswandler für eine Klasse-H-Audioverstärkeranwendung. Zur Versorgung des externen Audioverstärkers kann der Controller dem Klasse-H-Steuersignal des Verstärkers folgen und eine Ausgangsspannung erzeugen, die der Lautsprecheramplitude folgt. Dadurch können der Gesamtstromverbrauch und die Verluste minimiert werden.

Merkmale
  • Ausgewogene interne Stromaufteilung zwischen den beiden Phasen des Aufwärtswandlers; sowohl die Leistung als auch die thermische Belastung können gleichmäßig verteilt werden bei kleiner Leiterplattengröße         
  • 450 W-Wandler 12 cm x 6,5 cm Größe; Design mit hoher Leistung und hoher Leistungsdichte         
  • Klasse-H-Steuerung möglich; die Aufwärtsausgangsspannung kann der Ausgangsamplitude des Lautsprechers folgen, um Stromverbrauch und Verluste zu minimieren 
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41079.1 PMP41079.2
Vin (Min) (V) 9 3.3
Vin (Max) (V) 16 3.3
Vout (Nom) (V) 42 10
Iout (Max) (A) 10 .6
Ausgangsleistung (W) 420 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Multiphase Boost- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT360.PDF (1534 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC40.PDF (350 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC39.PDF (181 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC42.ZIP (7394 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGJ0.ZIP (595 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC41.PDF (1241 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC38.ZIP (548 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TL331-Q1 — Einzelner Differenzialkomparator für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5171-Q1 — Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler mit 80 V, zwei Kanälen, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2735-Q1 — 520-kHz, 1,6-MHz platzsparender Aufwärtsregler und SEPIC-DC/DC-Regler, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang

Dieses Referenzdesign demonstriert ein Referenzdesign für einen verschachtelten 450-W-Zweiphasen-Aufwärtswandler für eine Klasse-H-Audioverstärkeranwendung. Zur Versorgung des externen Audioverstärkers kann der Controller dem Klasse-H-Steuersignal des Verstärkers folgen und eine Ausgangsspannung (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP41079 — Zweiphasiger, verschachtelter Aufwärtswandler, Referenzdesign für Klasse-H-Audioverstärker

TAS6584Q1EVM — TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP41079 — Zweiphasiger, verschachtelter Aufwärtswandler, Referenzdesign für Klasse-H-Audioverstärker
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
* Prüfbericht 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier PDF | HTML 08.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos