PMP41114

PMP41114

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuerter einphasiger AC/DC-Gleichrichter mit 3,6 kW und 54 V sowie ausschließlich GaN-Schaltern. Dieses Design ist ein Beispiel für eine gemeinsame redundante Stromversorgung für modulare Hardwaresysteme (M-CRPS) mit Standardformfaktor. Die Eingangsstufe wählt eine einphasige, brückenlose Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und die Ausgangsstufe einen Vollbrücken-Induktor-Induktor-Kondensator-Wandler (FB-LLC) mit Vollbrücken-Synchrongleichrichter (FB-SR). Der erzielte Wirkungsgrad der LLC-Stufe beträgt 98,5 % bei halber Last und der erzielte Wirkungsgrad der PFC-Stufe beträgt 98,92 % bei halber Last.

Merkmale
  • System-Referenzdesign für Serverstromversorgung
  • 3,6 kW, 54 V Ausgang, 185 mm × 73,5 mm × 40 mm (einschließlich Gehäuse)
  • Über 80-PLUS-Titan-Wirkungsgrad mit ausschließlich GaN-Schaltern
  • Ultrakompaktes LLC-Modul mit Platinenwicklungen
  • Voll funktionsfähige Demonstration mit M-CRPS-Standards von Open Compute Project (OCP)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41114.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 67
Ausgangsleistung (W) 3618
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Full Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT436.PDF (1050 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDZ4.PDF (510 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDZ6.ZIP (359 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDZ5.ZIP (92733 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW5.ZIP (5419 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDZ3.PDF (3644 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDZ2.PDF (403 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

4- bis 20-mA-Signalumformer

XTR111 — Spannungs-Strom-Wandler/‑Transmitter mit 3-V- bis 15-V-Regler und E/A-Verhältnis-Widerstandsfestlegu

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3522R030 — GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3650R025 — GaN-FET, 650 V, 25 mΩ, im TOLL-Gehäuse, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennu

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1100 — Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit externer Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM5050-2 — IQ ORing FET-Controller, 6 bis 75 V, 400 μA

Datenblatt: PDF
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280023 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280039C — C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD
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
* Prüfbericht 3.6kW, 54V, Single-Phase, AC-to-DC Rectifier Reference Design With all GaN Switches PDF | HTML 11.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos