PMP41117

PMP41117

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein 65-W-Ladegerät mit USB Power Delivery (PD), zwei Anschlüssen und selbstvorspannendem Galliumnitrid (GaN)-Flyback. Dieses Design kann eine Nennleistung von 65 W über 90 VAC bis 264 VAC liefern und Effizienzstandards und -Vorschriften wie DoE Level VI und CoC V5 Tier 2 erfüllen, um einen durchschnittlichen Wirkungsgrad zwischen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % zu erreichen und gleichzeitig einen niedrigen Standby-Stromverbrauch zu erreichen. Der Wechselstrom/Gleichstrom-Flyback-Wandler UCG28826 verfügt über VCC-Eigenvorspannung und vereinfacht die Schaltung durch den Wegfall von Hilfswicklungen und der zugehörigen VCC-Gleichrichterschaltung. Die Schaltfrequenz des DC-DC-Abwärtswandlers TPS56837HA beträgt 500 kHz, wodurch die Größe der Abwärtsstufe weiter minimiert werden kann und eine Leistungsdichte von 2,3 W pro Kubikzentimeter erreicht wird.

Merkmale
  • Erzielt einen Wirkungsgrad von 91,8 % bei 90 VAC, Einzelanschluss
  • 2,3 W pro Kubikzentimeter Leistungsdichte basierend auf der Platinengröße
  • Erfüllt die Effizienzstandards DoE Level VI und CoC V5 Tier 2
  • Leistungsaufnahme ohne Last 23 mW bei 115 VAC, 30 mW bei 230 VAC
  • Vollständige unabhängige Stromversorgung 65 W an jedem USB-Anschluss
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41117.1 PMP41117.2 PMP41117.3 PMP41117.4
Vin (Min) (V) 90 90 90 90
Vin (Max) (V) 264 264 264 264
Vout (Nom) (V) 20 15 9 5
Iout (Max) (A) 3.25 3 3 3
Ausgangsleistung (W) 65 45 27 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC AC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT408A.PDF (5424 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDP1.PDF (194 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDP2.PDF (244 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDP5.PDF (158 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDP6.PDF (156 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDP3.ZIP (3037 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMDP4.ZIP (2159 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU4.ZIP (543 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGU5.ZIP (530 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDO9.PDF (811 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDP0.PDF (923 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDO7.PDF (317 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMDO8.PDF (318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28826 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS56837H — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 8 A, und einem Ausgangsspannungsbereich, d
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
* Prüfbericht 65W Dual-Port USB Power Delivery Charger With Self-Biasing GaN Flyback Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 09.05.2025
Technischer Artikel How to simplify AC/DC flyback design with a self-biased converter PDF | HTML 22.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos