PMP41131

PMP41131

Designdateien

Überblick

Es handelt sich um ein Referenzdesign für ein flaches AC-DC-Ladegerät mit 45 W und USB Power Delivery (PD) mit integriertem Flyback-Controller und Galliumnitrid (GaN)-Leistungsschalter. Dieses Design kann durch Verwendung eines flachen, planaren Platinentransformators mit einer Höhe von weniger als 10 mm umgesetzt werden. Der Flyback-Wandler UCG28826 verfügt über eine VCC-Eigenvorspannung und vereinfacht die Platinenwicklung des planaren Transformators durch den Wegfall von Hilfswicklungen und der zugehörigen VCC-Gleichrichterschaltung. Das Design erfüllt Effizienzstandards und -vorschriften wie Department of Energy (DOE) Level VI und Code of Conduct (CoC) Version 5 (V5) Tier 2. Das Design erzielt eine Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 75 mW bei 230 VAC.

Merkmale
  • Flaches Design mit einer Höhe von < 10 mm und planarem Platinentransformator
  • Erzielt einen Wirkungsgrad von > 92 % bei 90 VAC
  • Vereinfachtes Platinenwicklungsdesign mit VCC-Eigenvorspannungsfunktion
  • Erfüllt die Effizienzstandards DoE Level VI und CoC V5 Tier 2
  • Leistungsaufnahme ohne Last von < 75 mW bei 230 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41131.1 PMP41131.2 PMP41131.3 PMP41131.4
Vin (Min) (V) 90 90 90 90
Vin (Max) (V) 264 264 264 264
Vout (Nom) (V) 20 15 9 5
Iout (Max) (A) 2.25 3 3 3
Ausgangsleistung (W) 45 45 27 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC AC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT422.PDF (4208 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDME58.PDF (422 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME59.PDF (340 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME61.ZIP (4006 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX8.ZIP (2072 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME60.PDF (1610 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

PDF | HTML
TIDME57.PDF (494 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28826 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)
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
* Prüfbericht Universal AC-Input 45W Low-Profile USB Power Delivery Charger Reference Design With Integrated GaN PDF | HTML 10.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos