PMP41140

PMP41140

Designdateien

Überblick

Dieses Dokument enthält den Testbericht für einen digital gesteuerten asymmetrischen Halbbrückenwandler (Asymmetrical Half-Bridge, AHB), eine von Flyback abgeleitete Resonanztopologie, die für die Leistungswandlung mit hohem Wirkungsgrad und großem Ausgang entwickelt wurde. Der Steueralgorithmus implementiert eine Nullspannungsschaltung (Zero-Voltage Switching, ZVS) mit einer schnellen On-Time-Berechnung der Pulsweitenmodulation (PWM) und einer adaptiven Nullspannungserkennung (Zero-Voltage Detection, ZVD) zur Aufrechterhaltung der Grenz-ZVS über unterschiedliche Eingangs- und Lastbedingungen. Der Regelalgorithmus umfasst außerdem eine programmierbare Zählsteuerung mit Nulldurchgangserkennung (Zero-Crossing Detection, ZCD), einen adaptiven Softstart und Algorithmen zur Induktionskompensation, um eine stabile Leistung bei Produktionsschwankungen aufrechtzuerhalten.

Diese Evaluierungsplatine erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 97,8 % bei 28 V und 9 A für Hochleistungsanwendungen (mehr als 100 W) wie USB-PD-Adapter, industrielle Ladegeräte und Elektrowerkzeuge.

Merkmale
  • 97,8 % Wirkungsgrad mit 390 VBUS, 28 V bei 9 A
  • Integrierter Halbbrücken-GaN-FET im System
  • Multimodus zur Optimierung der Systemleistung in verschiedenen Ausgangsspezifikationen
  • Adaptive ZVS-Grenzsteuerung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41140.1
Vin (Min) (V) 300
Vin (Max) (V) 420
Vout (Nom) (V)
Iout (Max) (A) 12
Ausgangsleistung (W)
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT235.PDF (1658 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURB94.PDF (430 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB95.PDF (170 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB97.ZIP (7033 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC932.ZIP (932 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB96.PDF (2312 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRC02.PDF (547 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54202 — EMI-freundlicher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2650 — 650 V 95 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

Dieses Dokument enthält den Testbericht für einen digital gesteuerten asymmetrischen Halbbrückenwandler (Asymmetrical Half-Bridge, AHB), eine von Flyback abgeleitete Resonanztopologie, die für die Leistungswandlung mit hohem Wirkungsgrad und großem Ausgang entwickelt wurde. Der Steueralgorithmus (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP41140 — Referenzdesign für digitalen asymmetrischen Halbbrücken-DC/DC-Wandler (AHB), 280 W TIDA-010938 — Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP41140 — Referenzdesign für digitalen asymmetrischen Halbbrücken-DC/DC-Wandler (AHB), 280 W TIDA-010938 — Referenzdesign für GaN-basierten einphasige String-Wechselrichter mit Batteriespeichersystem, 10 kW TIDA-010954 — Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu
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
* Prüfbericht 280W Digital Asymmetrical Half Bridge (AHB) DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 12.01.2026
Anwendungshinweis PMP41140 - 280W Asymmetric Half Bridge DC-DC Converter Software Guide PDF | HTML 10.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos