PMP41184

PMP41184

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine flache 48-W-DC/DC-Hilfsstromversorgung für Server-PSU-Anwendungen. Das Design verfügt über einen integrierten Flyback-Controller mit einem Galliumnitrid-(GaN)-Leistungsschalter. Das Design erreicht eine Höhe von weniger als 10 mm durch die Verwendung eines flachen planaren Platinen-(Printed Circuit Board, PCB)-Transformators, der die Anforderungen an die hohe Leistungsdichte moderner Server-PSU-Anwendungen erfüllt. Der Flyback-Wandler UCG28824 verfügt über eine VCC-Eigenvorspannungsfunktion, welche das Design der Platinenwicklungen des planaren Transformators durch den Wegfall von Hilfswicklungen und der zugehörigen VCC-Gleichrichterschaltung vereinfacht. Diese Stromversorgung arbeitet mit der PFC-Busspannung als Eingang und erzeugt zwei isolierte Ausgänge mit 12 V / 3 A, 24 V / 0,1 A und einen nicht isolierten Ausgang mit 18 V / 0,5 A.

Merkmale
  • Flaches Design mit einer Höhe von <10 mm und planarer Platinentransformatortechnologie
  • Kompakte Abmessungen (50,0 mm x 33,8 mm x 9,6 mm) und hohe Leistungsdichte (48 W/in³)
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von >92,98 % bei einer Eingangsspannung von 400 VDC
  • Zusätzliche isolierte 24 V und nicht isolierte 18 V verfügbar
  • Vereinfachtes Platinenwicklungsdesign mit VCC-Eigenvorspannungsfunktion
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41184.1 PMP41184.2 PMP41184.3
Vin (Min) (V) 127 127 127
Vin (Max) (V) 400 400 400
Vout (Nom) (V) 12 18 24
Iout (Max) (A) 3 .5 .1
Ausgangsleistung (W) 36 9 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT248.PDF (1082 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF29.PDF (191 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF31.PDF (162 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF30.ZIP (1192 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC960.ZIP (300 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF28.PDF (766 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF27.PDF (260 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28824 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (45 W)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
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
* Prüfbericht PMP41184 Test Report PDF | HTML 20.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos