PMP4408

Offline AC/DC, 120-W-Multiausgang, Flyback-Stromversorgung – Referenzdesign

PMP4408

Designdateien

Überblick

The PMP4408 is a universal AC input, 120W flyback converter reference design. The LM5023 Quasi Resonant Flyback converter was chosen to get 2 high-efficiency isolated outputs. Additionally a downstream Buck converter, the TPS5402 enables 2 high-efficiency non-isolated outputs. The QR Flyback design implements Valley switching for high-efficiency and full protection features such as output short circuit and output overvoltage.

Merkmale
  • Good cross regulation
  • Valley switching for high efficiency
  • Output OVP, OCP and Short Circuit Protection
  • Input brown-out
  • Average efficiency is high
  • Size 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4408.1 PMP4408.2 PMP4408.3 PMP4408.4
Vin (Min) (V) 176 20 20 176
Vin (Max) (V) 264 28 28 264
Vout (Nom) (V) 24 15 5 42
Iout (Max) (A) .6 .8 1.5 2
Ausgangsleistung (W) 14.4 12 7.5 84
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Buck- Non Sync Buck- Non Sync Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU838.PDF (434 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDC8.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC960.ZIP (102 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDC7.PDF (44 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5402Asynchroner Abwärtsregler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,7 A Ausgang, mit integriertem MOSFET

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4408 Test Results 10.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos