PMP4435

PMP4435

Designdateien

Überblick

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good thermal performance.

Merkmale
  • High Efficiency up to 95.8%
  • LM5113+ GaN  Mosfets
  • Protection feature OCP, OVP
  • Full Digital Control for HSFB DC-DC
  • Good thermal performance with Full Load
  • Full comply with the telecom customer requirements
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4435.1 PMP4435.2 PMP4435.3 PMP4435.4 PMP4435.5 PMP4435.6
Vin (Min) (V) 36 36 36 7 7 4
Vin (Max) (V) 60 60 60 14 14 14
Vout (Nom) (V) 12 10 10 5 5 3.3
Iout (Max) (A) 25 .25 .25 .5 .5 .5
Ausgangsleistung (W) 300 2.5 2.5 2.5 2.5 1.65
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC
Topologie Full Bridge- Hard Switched FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAU5.PDF (650 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHW4.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHW6.ZIP (1499 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRHW5.PDF (14243 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHW3.PDF (970 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM60 — Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit Analogausgang und 6,25mV/°C Verstärkung in TO-92 Ausführun

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM34927 — Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7420 — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LM5113 — Halbbrücken-Gate-Treiber für GaNFET mit 1,2 A/5 A, 90 V

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ21701 — DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 1 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm
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
* Prüfbericht PMP4435 Test Results 01.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos