PMP4443

Referenzdesign für nicht isolierten High-Side-Abwärtswandler mit 20 V/100 mA und universellem Wechse

PMP4443

Designdateien

Überblick

The PMP4443 reference designs is a 20V /0.1A  universal input solution that implements an intergrated MOSFET controller UCC28910. It achieve low standby power, good efficiency and thermal performance. The PMP4443 reference design is also EMC compliant.

Merkmale
  • Lower standby power loss
  • High efficiency
  • EMC compliant
  • Low components count
  • Good thermal performance
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4443.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) 2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU966.PDF (703 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREN9.PDF (40 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREO0.ZIP (284 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDREN8.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4443 Test Results 24.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos