PMP5722

PMP5722

Designdateien

Überblick

This reference design shows the functionality and performance of a complete single-cell battery power solution using a coin-cell Li-Ion battery. It can be powered either by an external adapter or by an USB port. When the board is connected to a computer, the load current, state-of-charge, and much more information about the battery can be monitored on a GUI.

Merkmale
  • Complete solution
  • Monitoring
  • Precise
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP5722.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 5
Vout (Nom) (V) 4.1
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 2.05
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU748.PDF (551 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCN7.PDF (35 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCN6.PDF (17 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCN8.ZIP (366 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC884.ZIP (275 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCN5.PDF (286 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24050 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader mit automatischer AC-/USB-Erkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4S012 — Vierfach-ESD-Schutzdiode mit 15-V-tolerantem Vbus für USB-Schnittstelle, 0,8 pF, 5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510 — 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2113A — Leistungsmultiplexer, 2,8 V bis 5,5 V, 84 mΩ, 1,25 A, mit automatischer Umschaltung und Statusaus

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC936 — PMP5722 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP5722 — Referenzdesign für Stromversorgung mit einzelner Batteriezelle

TIDC936 — PMP5722 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.03.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP5722 — Referenzdesign für Stromversorgung mit einzelner Batteriezelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc936 or www.ti.com/lit/xx/tidc936/tidc936.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC936. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht PMP5722 Test Results 19.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos