PMP7246

PMP7246

Designdateien

Überblick

This is a 350W High Speed Full Bridge Phase Shift ZVT Synchronous Rectification DC/DC reference design. It is built for telecom applications to supply a RF Power Amplifier stage. The design is utilizing UCC28950 voltage mode forward and average current limitation backward converter (two quadrant converter). It can modulate output voltage from 20V to 32V within 200us (at maximum 200uF of capacitive load) – so called: slow drain modulation. The converter has full load steps capability as well. It is a very small design for high sophisticated telecom applications. The system can also be used for all other two quadrant applications. Input voltage range: 36VDC-60VDC; Output voltage: 20VDC…32VDC (adjustable); Output current: 12A (18Apeak).

Merkmale
  • Greater than 90% efficiency at full load (24V/0.5A)
  • Less than 80mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28700DBV ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7246.1 PMP7246.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 32 12
Iout (Max) (A) 12 5
Ausgangsleistung (W) 384 60
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted Half Bridge- Hard Switched
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU656.PDF (1008 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBX4.PDF (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC775.ZIP (217 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBX3.PDF (310 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5039 — Halbbrücken-PWM-Controller mit erweiterter Strombegrenzung

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC28950 — Grüner phasenverschobener Vollbrückenregler mit synchroner Gleichrichtungsregelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA194 — Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV272 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27200A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A/3A mit 7 V UVLO und CMOS-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317L — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 100 mA, 35 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC37324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP7246 Test Results 24.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos