PMP7804

PMP7804

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP7804 stellt alle notwendigen Versorgungsschienen zur Speisung eines FPGA der Reihe Xilinx ® Kintex ® 7 bereit.  Dieses Design verwendet Simple Switcher-Stromversorgungsmodule und die LM2121x synchronen Niederspannungs-Abwärtsregler für eine optimale „Benutzerfreundlichkeit“ und kürzere Entwicklungszyklen.  Dieses Design ist für eine 12-V-Eingangsspannung optimiert.

Merkmale
  • Stellt alle erforderlichen Spannungsschienen für Bausteine der Xilinx® Kintex® 7-FPGA-Reihe bereit
  • Optimiertes Design für einen 12-V-Eingang
  • Auf der Platine integrierte Einschaltsequenzierung
  • Modulares Design für eine einfache Handhabung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7804.1 PMP7804.10 PMP7804.2 PMP7804.3 PMP7804.4 PMP7804.5 PMP7804.6 PMP7804.7 PMP7804.8 PMP7804.9
Vin (Min) (V) 10 10.8 10 10 10 10 10 10 10 10
Vin (Max) (V) 14 14.4 14 14 14 14 14 14 14 14
Vout (Nom) (V) 1.8 6.85 2 2.5 3.3 1.5 1 1.2 1 1.35
Iout (Max) (A) 16 16 2 8 16.5 4 6 4 6 4
Ausgangsleistung (W) 28.8 109.6 4 20 54.45 6 6 4.8 6 5.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SNVU140.PDF (567 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SNVR115.PDF (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCF7.PDF (68 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SNVR116.PDF (826 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SNVR184.PDF (102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM20333 — Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 4,5-36 V, 3 A, mit Frequenzsynchronisierung

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM21212-1 — Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 12 A, mit Frequenzsynchronisierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ22008 — SIMPLE SWITCHER® 8-A-Leistungsmodul mit Stromteilung, 20 V maximale Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ22010 — SIMPLE SWITCHER 10-A-Strommodul mit Stromsymmetrierung (Current Sharing), 20V maximale Eingangsspann

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz
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
* Prüfbericht PMP7804 Test Results 07.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos