PMP7921

PMP7921

Designdateien

Überblick

PMP7921 is a multi-phase boost converter. The design accepts an input voltage of 7V to 8V, and outputs 12V, capable of providing 84A peak current for 5msec. The design outputs 1000W of peak power, and peak efficiency reaches 96%.

Merkmale
  • Synchronous rectifier for high efficiency
  • Lower temp rise in output rectifier for FET Vs very high°C (Diode)
  • Synchronizable to external Clock
  • Stackable for higher output currents
  • Current sharing accuracy of +/- 10%
  • Bypass mode capable when Vin >Vout
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7921.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 84
Ausgangsleistung (W) 1008
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAT5.PDF (1312 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHR5.PDF (147 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHR4.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHR7.ZIP (559 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB41.ZIP (252 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHR6.PDF (614 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHR3.PDF (479 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16415Q5 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm
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
* Prüfbericht PMP7921 Test Results 29.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos