PMP8583

PMP8583

Designdateien

Überblick

The PMP8583 is a non-isolated quasi-resonant flyback, which converts the universal input mains to 12.2V, and is limited to 0.5A. The controller UCC28910 has an internal Mosfet that is rated at 700V.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8583.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12.2
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 6.1
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAN6.PDF (1078 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAG0.PDF (17 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURAF9.PDF (104 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Prüfbericht PMP8583 Test Results 23.07.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos