PMP8590

PMP8590

Designdateien

Überblick

Der PMP8590 liefert 24 V bei 250 mA ausgehend vom Universalnetz. Der UCC28910 ist ein primärseitig geregelter quasiresonanter Controller. Er verfügt über einen internen 700-V-FET, wodurch eine noch einfachere Lösung für isolierte Flyback-Wandler ermöglicht wird.

Merkmale
  • Über 82 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Über 70% Wirkungsgrad bei einer Last von 10%
  • Interner 700-V-FET
  • Einfaches Design
  • Primärseitige Regelung (kein Optokoppler)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8590.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 256
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .25
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUB32.PDF (420 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAW3.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC553.ZIP (30 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURAW2.PDF (161 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Prüfbericht PMP8590 Test Results 15.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos