PMP9176

PMP9176

Designdateien

Überblick

The PMP9176 reference design uses Buck converter to convert ultra wide AC input voltage (50Vac to 275Vac) to a 9V/1.1W DC output with UCC28910 controller. Circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9176.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) .12
Ausgangsleistung (W) 1.08
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAV5.PDF (1706 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAM8.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC513.ZIP (177 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURAM7.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Prüfbericht PMP9176 Test Results 19.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos