PMP9490

PMP9490

Designdateien

Überblick

PMP9490 is a 225W four Switch Buck –Boost Design utilizing best in Class Synchronous Buck Boost Converter LM5175.  The design accepts an input voltage of 9.5Vin to 20Vin and provides the outputs of 15V@15 A for Constant Voltage Output Application such as Voltage stabilizer or as Power amplifier SMPS, 10.8V to 15V@12.5A  for CC/CV Battery Charger application, and 12.5 A for Constant Current LED Drive application.  It features an inexpensive and more efficient solution to using discrete Buck and boost converters. The average current regulation loop of the IC at the output is used for Battery Charging profiling with no external circuit being involved.

Merkmale
  • Four Switch Buck Boost for Efficient operation
  • Higher Efficiency Buck-Boost Transition
  • Very Low Cost Solution for CC/CV Charger or LED Driver.
  • No Extra Components needed .
  • Low Vin Support for Automotive application
  • Optional Frequency Sync and Dithering
  • Cycle-by-Cycle Current Limit and Optional Hiccup 

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU846.PDF (5043 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDE9.PDF (26 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC966.ZIP (313 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDE8.PDF (198 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18502KCS — 40 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-TO-220, 2,9 mOhm
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
* Prüfbericht PMP9490 Test Results 12.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos