PMP9715

PMP9715

Designdateien

Überblick

This reference design provides an isolated 12V/36W output from a universal AC input range with over 89% peak efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD19531Q5A FET reduce the rectifier loss and provide high efficiency with a minimal increase in cost. The UCC28740 flyback controller uses a combination of peak current modulation and frequency modulation to maintain excellent efficiency at lighter loads and minimize no load power consumption.  The current regulation feature of the UCC28740 provides accurate current limit protection. This compact design consumes a volume of only 2.0" x 2.0" x 0.75".

Merkmale
  • Compact AC/DC adaptor design (2.0" x 2.0" x 0.75")
  • Synchronous rectification for high efficiency (>89% peak, 88.7% average)
  • Accurate current limiting
  • Consumes less than 150mW power at no load to qualify for 4-star EC IPP Mobile device charger rating
  • Less than 150ms start-up time at full-load
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9715.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU688.PDF (4429 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRC43.PDF (67 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRC42.PDF (84 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC809.ZIP (193 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC44.PDF (234 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC41.PDF (125 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP9715 Test Results 10.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos