PMP9730

PMP9730

Designdateien

Überblick

The PMP9730 reference design employs the UCC28051 power factor correction controller to implement a single stage PFC-Flyback AC/DC converter that generates an isolated 12V output at 3A from a universal AC input. The design features UCC28910 primary side regulation Flyback switcher for generating the VDD bias rails and the UCC24610 for 2ndary side synchronous rectification.  This provides an excellent solution for systems such as motor drives requiring an isolated bus voltage, good power factor and high efficiency.

Merkmale
  • 89% 4-pt average efficiency
  • 90% peak efficiency
  • >0.85 Power factor at 100% load
  • No aluminum capacitors for small size and high reliability
  • Small form factor 50mm X 50mm x 18mm (2" X 2" X 0.7")
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9730.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- PFC^PFC- Flyback
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI5.PDF (3907 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGP3.PDF (84 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGP2.PDF (84 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGP1.PDF (182 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28051 — Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2592ZA — 4,5-V-18-V, 28 mΩ, 1–2,1 A-eFuse
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
* Prüfbericht PMP9730 Test Results 01.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos