PMP9739

Referenzdesign für einstufigen 250-W-LLC-SRC-Wandler

PMP9739

Designdateien

Überblick

The PMP9739 is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 250W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 89% at 250W full output power.

Merkmale
  • High efficiency single stage AC/DC converter
  • Up to 89% efficiency at 250W output
  • AC/DC single stage LLC resonant converter
  • 102VAC to 138VAC input and up to 24V/250W
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9739.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 10.42
Ausgangsleistung (W) 250.08
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA41.PDF (1701 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRF77.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRF76.PDF (144 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAG1.ZIP (283 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF75.PDF (197 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

LM431Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25600LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9739 Test Results 12.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos