PMP9762

Effizienter Abwärts-Hochleistungs-LED-Treiber mit Strobe und Synchronisation für Feueralarm

PMP9762

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen effizienten, hochleistungsfähigen Abwärts-LED-Treiber mit Stroboskop und Synchronisierung für Feueralarme. Eine 3-A-LED wird von einem gemeinsamen, quasi-geregelten 12-V-Eingangsbus mit einem Wirkungsgrad von über 85 % angesteuert. Der Schaltkreis unterstützt einen Takteingang für die Stroboskop-Funktion, was die Synchronisierung mehrerer LED-Treiber mit einer gemeinsamen Taktquelle ermöglicht.

Merkmale
  • LED-Strom von bis zu 3 A
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 17 V
  • Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
  • Unterstützt PWM- und/oder analoges Dimmen einschließlich Stroboskop
  • Über 85 % Wirkungsgrad
  • Getestete Hardware mit Testbericht und allen Designdateien
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9762.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 3.5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 10.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRD07.PDF (25 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC919.ZIP (214 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD06.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Echtzeituhren (RTCs) und Timer

LMC555Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62130Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis PMP9762 Test Results 20.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos