PMP9768

PMP9768

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beinhaltet eine komplette Power-Management-Lösung für ein eigenständiges Notrufsystem (eCall) in Automobilumgebungen. Der Schaltkreis wird direkt von der Fahrzeugbatterieschiene gespeist. Er übernimmt auch die Verwaltung einer Stützbatterie zur Stromversorgung des eCall-Systems, wenn die Fahrzeugbatterieschiene nicht verfügbar ist. Das beinhaltet ein Leistungszweig-Management, das die verfügbare Stromschiene direkt an vier DC/DC-Wandler leitet, welche die erforderlichen Funktionsblöcke des eCall-Systems versorgen. Die Lösung ist so optimiert, dass sie mit maximalem Wirkungsgrad arbeitet und gleichzeitig von der Stützbatterie gespeist wird.

Merkmale
  • Komplette Stromversorgungslösung für ein eCall-Automobilsystem
  • Betriebs-Eingangsspannungsbereich bis zu 40 V
  • Stellt die Versorgungsspannung für alle erforderlichen eCall-Funktionsblöcke bereit
  • Bis zu 87 % Gesamtwirkungsgrad beim Betrieb mit Reserveleistung
  • Bis zu 84 % Gesamtwirkungsgrad im Standby-Modus bei Reserveleistung
  • Alle verwendeten DC/DC-Wandler können mit Schaltfrequenzen über 2 MHz betrieben werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9768.1 PMP9768.2 PMP9768.3 PMP9768.4
Vin (Min) (V) 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 3.8 1.8 5 9
Iout (Max) (A) 2 1 1 1
Ausgangsleistung (W) 7.6 1.8 5 9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBI4.PDF (340 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKJ7.PDF (94 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBU8.ZIP (163 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKJ8.PDF (698 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKJ6.PDF (795 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS5421-Q1 — 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331-Q1 — Einzelner Differenzialkomparator für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61175-Q1 — 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 3 bis 17-V 3-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie in einem 3 × 3 QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD25402Q3A — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP9768 Test Results 22.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos